Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB5-18GM85-US-FE-V12 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Tastweite 5 mm
  • 2-Draht AC/DC
  • Ferromagnetische Objekte
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NMB5-18GM85-US-FE-V12

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn5 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 4,05 mm
BetätigungselementFerromagnetische Objekte
Reduktionsfaktor rAl0
Reduktionsfaktor rCu0
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0.4 - 0.7
Reduktionsfaktor rSt371
Reduktionsfaktor rMs0
Ausgangsart2-Draht
Schaltfrequenzf15 Hz
HystereseH3 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd≤ 7 V
BemessungsbetriebsstromIe8 ... 200 mA AC/DC
ReststromIr≤ 1,3 mA
FehleranzeigeLED, grün/gelb (alternierend blinkend) - Kurzschluss/Überlast Anzeige
MTTFd950 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeDual-LED
Grün:Strom
Gelb: Ausgang
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 250 V AC/DC
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 250 V AC/DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67
Stecker
Gewinde1/2"-20 UN
Polzahl3
Abmessungen
Länge90 mm
Durchmesser18 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.