Seleccione su país

Visite el sitio web global

NMB5-18GM85-US-FE-V12 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Superficie activa acero inoxidable
  • Rango de detección 5 mm
  • 2 hilos AC/DC
  • Objetos ferromagnéticos
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NMB5-18GM85-US-FE-V12

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn5 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 4,05 mm
Elementos de manejoObjetos ferromagnéticos
Factor de reducción rAl 0
Factor de reducción rCu 0
Factor de reducción r1.43010.4 - 0.7
Factor de reducción rSt37 1
Factor de reducción rMs 0
Tipo de salida2-hilos
Frecuencia de conmutaciónf15 Hz
HistéresisH3 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd≤ 7 V
Medición de la corriente de trabajoIe8 ... 200 mA CA/CC
Corriente residualIr≤ 1,3 mA
Aviso de errorIndicador de sobrecargas/cortocircuitos, LED verde/amarillo (parpadea alternativamente)
MTTFd950 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED dual
Verde:Corriente
Amarillo: Salida
Tensión nominal de trabajoUe20 ... 250 V CA/CC
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 250 VCA/CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Grado de protecciónIP67
Conectores
Rosca1/2"-20 UN
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud90 mm
Diámetro18 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.