Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ2-PD-US-4.562-V93 Induktiver Sensor

Induktiver Sensor, zylindrisch

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-Draht AC/DC
  • Schweißfest
  • Tastweite 2 mm
  • Druckfest bis 3000 PSI
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ2-PD-US-4.562-V93

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn2 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC/DC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 1,62 mm
Reduktionsfaktor rAl0,4
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,85
Ausgangsart2-Draht
Schaltfrequenzf0 ... 20 Hz
HystereseH10 ... 20 % typ. 15 %
Verpolschutzja
Kurzschlussschutzja
SpannungsfallUd
≤ 7 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)max. 3 A
BemessungsbetriebsstromIe8 ... 300 mA AC/DC
ReststromIr
≤ 1,7 mA
Mag. Feldstärke, Wechselfelder250 mT
Mag. Feldstärke, Gleichfelder100 mT
Betriebsdruck dynamisch3000 psi
LED grünPower on
LED rotAusgang Status
LED rot/grünKurzschluss-/Überlastanzeige
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 250 V AC/DC
NormenEN 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 250 V AC/DC
Ausgangsschaltstrom: 300 mA
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
SchutzartIP67
MaterialGehäuse: Zink
Sonde: Aluminium
Stecker
Gewinde7/8 Zoll-16 UN
Polzahl3
Masse255 g
HinweisX = 4.562 in (115.9 mm)

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.