Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ2-PD-US-4.562-V93 Sensor inductivo

Sensor inductivo, cilíndrico

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 hilos AC/DC
  • Resistente a soldadura
  • Rango de detección 2 mm
  • A prueba de presión hasta 3000 PSI
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ2-PD-US-4.562-V93

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn2 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA/CC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 1,62 mm
Factor de reducción rAl 0,4
Factor de reducción r1.43010,85
Tipo de salida2-hilos
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 20 Hz
HistéresisH10 ... 20 % tip. 15 %
Protección contra la inversión de polaridadsi
Protección contra cortocircuitosi
Caída de tensiónUd
≤ 7 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
max. 3 A
Medición de la corriente de trabajoIe8 ... 300 mA CA/CC
Corriente residualIr
≤ 1,7 mA
Intensidad del campo mag., campos alternos250 mT
Intensidad del campo mag.,campos de corriente continua100 mT
Presión de trabajo dinámico3000 psi
LED verdePower on
LED rojoEstado de salida
LED rojo/verdeIndicador de sobrecargas/cortocircuitos
Tensión nominal de trabajoUe20 ... 250 V CA/CC
EstándaresEN 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 250 VCA/CC
Corriente de conmutación de salida: 300 mA
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Grado de protecciónIP67
MaterialCarcasa: cinc
Sonda: Aluminio
Conectores
Rosca7/8"-16 UN
Nº de polos3
Masa255 g
NotaX = 4.562 in (115.9 mm)

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.