Wählen Sie Ihr Land

Global

NCN100-F23-E2-V1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 100 mm nicht bündig
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NCN100-F23-E2-V1

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn100 mm
Einbaunicht bündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 81 mm
Realschaltabstandsr90 ... 110 mm typ.
Reduktionsfaktor rAl0,37
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 1
Reduktionsfaktor rMs0,47
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 10 Hz
HystereseHtyp. 8 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement EinUd1,3 ... 2,2 V typ. 1,9 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr
Reststrom UB = 1,1 x Ue Schaltelement Aus0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 90 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd911 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialABS (TSG), Boden: Al
StirnflächeABS
SchutzartIP67
Stecker
GewindeM12 x 1
Polzahl4
Abmessungen
Höhe60,5 mm
Breite177 mm
Länge177 mm
HinweisDie Einbaubedingungen müssen applikationsabhängig im Einzelfall geprüft werden.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.