Wählen Sie Ihr Land

Global

UB6000-30GM-E5-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltausgang
  • 5 verschiedene Ausgangsfunktionen einstellbar
  • Lerneingang
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Deaktivierungsmöglichkeit
  • Temperaturkompensation
  • Unempfindlich gegen Pressluft

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UB6000-30GM-E5-V15

Erfassungsbereich350 ... 6000 mm
Einstellbereich400 ... 6000 mm
Blindzone0 ... 350 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 65 kHz
Ansprechverzugca. 650 ms
LED grünpermanent: Power on
blinkend: Lernfunktion Objekt erkannt
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Lernfunktion
LED rotNormalbetrieb: "Störung"
Lernfunktion: kein Objekt erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Synchronisationbidirektional
0-Pegel: -UB...+1 V
1-Pegel: +4 V...+UB
Eingangsimpedanz: > 12 KΩ
Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetriebmax. 7 Hz
Multiplexbetrieb≤ 7 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 5
Eingangstyp1 Lerneingang
Schaltabstand 1: -UB ... +1 V, Schaltabstand 2: +4 V ... +UB
Eingangsimpedanz: > 4,7 kΩ Lernimpuls: ≥ 1 s
Ausgangstyp1 Schaltausgang pnp , Schließer/Öffner , parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,5 % vom Schaltpunkt
Schaltfrequenzf≤ 0,8 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss< 2 % vom fernen Schaltpunkt
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP65
Material
GehäuseMessing, vernickelt, Kunststoffteile PBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Masse250 g
Abmessungen
Länge112 mm
Durchmesser73 mm
AusgangSchaltpunkt A1: 880 mm
Schaltpunkt A2: 6300 mm
Ausgangsfunktion: Fensterfunktion
Ausgangsverhalten: Schließer