Seleccione su país

Visite el sitio web global

UB6000-30GM-E5-V15 Sensor ultrasónico

Sistema cabezal único

Ventajas clave de un vistazo

  • Salida de conmutación
  • 5 funciones de salida diferentes, ajustables
  • Entrada aprendizaje
  • Posibilidades de sincronización
  • Posibilidades de desactivación
  • Compensación de temperatura
  • Insensible al aire comprimido

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de UB6000-30GM-E5-V15

Rango de detección 350 ... 6000 mm
Rango de ajuste400 ... 6000 mm
Zona ciega0 ... 350 mm
Estándar100 mm x 100 mm
Frecuencia del transductoraprox. 65 kHz
Retardo de respuestaaprox. 650 ms
LED verdepermanente: Power on
intermitente: Función teach-in objeto detectado
LED amarillopermanente: Estado de conmutación salida de conmutación
parpadeo: Función teach-in
LED rojoOperación normal: "Perturbación"
Función teach-in: ningún objeto detectado
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC , rizado 10 %SS
Corriente en vacíoI0≤ 50 mA
Sincronizaciónbidireccionalmente
Nivel 0: -UB...+1 V
Nivel 1: +4 V...+UB
Impedancia de entrada: > 12 KΩ
Impulso de sincronización: ≥ 100 µs, Pausa impulso de sincronización ≥ 2 ms
Frecuencia de sincronización
Función fase de sincronismomax. 7 Hz
Función multiplexadora≤ 7 Hz / n , n = cantidad de Sensores , n ≤ 5
Modo de entrada1 entrada de aprendizaje,
Rango de conmutación 1: -UB ... +1 V
Rango de conmutación 2: +4 V ... +UB
Impedancia de entrada: > 4,7 kΩ
Impulso de aprendizaje: ≥ 1 s
Tipo de salida1 salida de conmutación pnp , Contacto N.A./N.C. , parametrizable
Medición de la corriente de trabajoIe200 mA a prueba de cortocircuito/sobrecarga
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V
Reproducibilidad≤ 0,5 % del punto de conmutación
Frecuencia de conmutaciónf≤ 0,8 Hz
Histéresis de distanciaH1 % de la distancia de conmut. ajustada
Influencia de la temperatura< 2 % del punto lejo de conmutación
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo de conexiónConector macho M12 x 1 , 5 polos
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaLatón, niquelado, piezas de plástico PBT
Transductorresina Epoxy/Mezcla de esferas de vidrio; espuma Poliuretano
Masa250 g
Dimensiones
Longitud112 mm
Diámetro73 mm
SalidaPunto de conmutación A1: 880 mm
Punto de conmutación A2: 6300 mm
Función de salida: Función de ventana
Comportamiento de salida: N.A.