Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-G-YE2M-PVC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 5-polig, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Vergoldete und gedrehte Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-G-YE2M-PVC

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 125 V DC
Prüfspannung1000 V eff AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-25 ... 105 °C (-13 ... 221 °F)
Verschmutzungsgrad3
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67 / IP68 / IP69K
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU , gelb
KabelPVC
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser5,9 mm
Biegeradius10 x Kabel Durchmesser:
Farbegelb
Adern5 x 0,34 mm2
LängeL2 m
Masse99 g
Entflammbarkeit
Kontaktträger94 V-2
Gehäuse94 V-2
KabelEntflammbarkeitsklasse VW-1 gemäß UL