Wählen Sie Ihr Land
V1-W-E2/E3-10M-PUR Anschlusskabel mit Buchse
Anschlusskabel mit Buchse, M12 gewinkelt, A-kodiert, LED 4-polig gebrückt, PUR-Kabel 3-adrig grau
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Eingebaute LED als Betriebs- und Funktionsanzeige
- Schutzart IP66 / IP68 / IP69
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Halogenfrei
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR