Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-2E-KE1-S ASi-Safety-Modul

KE1-Sicherheitsmodul für den Schaltschrank, 2 sicherheitsgerichtete Eingänge

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zwei sichere Eingänge für mechanische Kontakte wie NOT-HALT-Taster
  • Gehäuse mit abziehbaren Klemmen
  • Kommunikationsüberwachung
  • Versorgung der Eingänge aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus und Eingänge
  • Querschlusserkennung
  • Adressierbuchse
  • Anwendungen bis Kat. 4, PL e/SIL 3

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - cULus
Interface symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-2E-KE1-S

Teilnehmer-TypSafety-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.11
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
ProfilS-0.B
IO-Code0
ID-CodeB
ID1-CodeF
ID2-Code0
UL File NumberE87056
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Performance Level (PL)PL e
KategorieKat. 4
MTTFd200 a
LED FAULTFehleranzeige; LED rot
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0
LED PWRAS-Interface-Spannung; LED grün
LED INSchaltzustand (Eingang); 2 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V PELV aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 70 mA
SchutzklasseIII
Anzahl/Typ2 sicherheitsgerichtete Eingänge für mechanische Kontakte, querschlussüberwacht: 2 einkanalige Kontakte: bis Kategorie 2 / PL c nach EN ISO 13849-1 oder 1 zweikanaliger Kontakt: bis Kategorie 4 / PL e nach EN ISO 13849-1
Kabellänge darf 300 m pro Eingang nicht überschreiten.
Versorgungaus AS-Interface
Spannung20 ... 30 V DC gepulst
StrombelastbarkeitEingangsstrom begrenzt ≤ 15 mA,
überlast- und kurzschlussfest
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IsolationskoordinationEN 50178:1998
Elektromagnetische VerträglichkeitEN 61000-6-2, EN 61000-4-5 1 kV asymmetrisch, Kriterium B, EN 61000-6-4
SchutzartEN 60529:2000
FeldbusstandardEN 62026-2:2013+A1:2019
Elektrische SicherheitEN 50178:1998 IEC 60204-1:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
Funktionale SicherheitKat. 4 / PL e nach EN ISO 13849-1:2023
SIL 3 gemäß IEC 62061:2021 und IEC 61508 Teil 1-7:2010
NormenNFPA 79:2002
Umgebungstemperatur-25 ... 50 °C (-13 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Schock- und Stoßfestigkeit10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks
Vibrationsfestigkeit0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen
SchutzartIP20
Anschlussabziehbare Klemmen, Klemmenanschluss ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePA 66-FR
Masse80 g
Abmessungen
Höhe99,6 mm
Breite22,5 mm
Länge48,5 mm
BefestigungHutschiene