Seleccione su país
VAA-2E-KE1-S ASi Safety Module
KE1 safety module for the control cabinet, 2 Safety-related inputs
Ventajas clave de un vistazo
- 2 safe inputs for mechanical contacts such as EMERGENCY-STOP switch
- Housing with removable terminals
- Communication monitoring
- Power supply of inputs from the module
- Function display for bus and inputs
- Cross-circuit detection
- Addressing jack
- Applications up to Cat. 4, PL e/SIL 3
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR