Seguridad en el trabajo

Seguridad en el trabajo con AS-Interface es una ampliación de AS-Interface relacionada con la seguridad y se integra fácilmente en una red AS-Interface existente. Todos los componentes estándar y de seguridad se activan en paralelo a través del mismo cable, de modo que puede integrar funciones relacionadas con la seguridad, como una parada de emergencia o monitores de puertas, en su sistema existente.
Para evaluar las señales relevantes para la seguridad, solo necesitará un monitor de seguridad adicional que utilice secuencias de código dinámicas para comunicarse de forma fiable con los componentes de Safety at Work. La instalación de una interfaz AS-Interface garantiza el cumplimiento de la categoría de seguridad 4 según EN 954-1 y SIL3 según IEC / DIN EN 61508.
Folletos y descripciones generales | Tipo de archivo | Tamaño de archivo | Idioma | Descargar |
|---|---|---|---|---|
| Folletos y descripciones generalesConfiguring a Safe Input on AS-Interface Safety at Work | Tipo de archivo PDF | Tamaño de archivo 258 KB | Idioma inglés | Descargar |
Estimado visitante, esta página ha sido traducida mediante IA con el fin de proporcionar contenido traducido de manera oportuna. ¿Qué le parece? ¡Agradecemos mucho sus comentarios!