Wählen Sie Ihr Land

Global

V95-G Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, 7/8“ - 16 UN2B, 5-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Steckverbinder mit internem Gewinde
  • Vergoldete Kontakte
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten V95-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform7/8 Zoll
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
BetriebsspannungUBmax. 600 V
BetriebsstromIB12 A max
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
SchutzartEN 60529
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
Umgebungstemperatur-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
SchutzartIP67
Anschluss1 x 7/8 Zoll - 16 UN2B ; Buchse, gerade ,
Schraubklemme für 14 - 22 AWG
Kabel
Manteldurchmesser5 ... 13 mm
Aderquerschnitt2,5 mm2 / 14 AWG max.
Masse70 g
Steckverbinder
SchraubverbindungAluminium, schwarz eloxiert / PVC, gelb
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)