Seleccione su país

Visite el sitio web global

V95-G Toma de cable

Toma de cable, montable en campo, 7/8" - 16 UN2B, 5 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Conector con rosca interna
  • Contactos dorados
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de V95-G

Conector 1
ConexiónConector hembra
Tipo7/8"
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
Tensión de trabajoUBmáx. 600 V
Corriente de trabajoIB12 A max
Resistencia de tránsito< 5 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Autorización ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión1 x 7/8" - 16 UN2B ; Borne, recto ,
Borne roscado para 14 - 22 AWG
Cable
Diámetro del revestimiento5 ... 13 mm
Sección transversal2,5 mm2 / 14 AWG máx.
Masa70 g
Clavija
Conexión de tornilloAluminio, eloxado negro / PVC, amarillo
PinzaPA, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)