Wählen Sie Ihr Land
VBA-4E2A-G2-XE/E2 ASi-Ein-/Ausgangsmodul
G2-Flachmodu, 4 Eingänge und 2 Elektronikausgänge
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- AS-Interface-Zertifikat
- Schutzart IP67
- A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
- Adressierbuchse
- Flachkabel-Anschluss mit Durchdringungstechnik, variable Flachkabelführung
- Kommunikationsüberwachung
- Eingänge für 3-Draht-Sensoren (PNP) und mechanische Kontakte
- Versorgung der Ein- und Ausgänge aus der externen Hilfsspannung
- Erdanschluss (FE) möglich
- Funktionsanzeige für Bus, ext. Hilfsspannung, Ein- und Ausgänge
- Erkennung von Ausgangsüberlast
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR