Wählen Sie Ihr Land

Global

NCB40-FP-Z2-P1 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 40 mm bündig
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NCB40-FP-Z2-P1

SchaltfunktionSchließer/Öffner (NO/NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn40 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 32,4 mm
Realschaltabstandsr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Reduktionsfaktor rAl0,35
Reduktionsfaktor rCu0,35
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,8
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 50 Hz
HystereseH0 ... 20 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 6 V
BetriebsstromIL2 ... 200 mA
ReststromIr0,4 ... 1 mA typ. 0,6 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 60 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kleinster Aderquerschnittohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2
Größter Aderquerschnittohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
GehäuseunterteilPBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite84 mm
Länge84 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.