Seleccione su país

Visite el sitio web global

NCB40-FP-Z2-P1 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 40 mm enrasado
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NCB40-FP-Z2-P1

Función de conmutaciónNormalmente abierto/cerrado (NA/NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn40 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 32,4 mm
Distancia de conmutación realsr36 ... 44 mm tip. 40 mm
Factor de reducción rAl 0,35
Factor de reducción rCu 0,35
Factor de reducción r1.43010,8
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 50 Hz
HistéresisH0 ... 20 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 6 V
Corriente de trabajoIL2 ... 200 mA
Corriente residualIr0,4 ... 1 mA tip. 0,6 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 300 ms
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 60 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo de conexiónTerminales de rosca
Información para la conexiónSe puede montar un máximo de dos conductores con la misma sección transversal del núcleo en una conexión de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %
Sección transversalhasta 2,5 mm2
Sección transversal del núcleo mínimasin ferrula de final de cable 0,5 mm2 , con punteras para terminales 0,34 mm2
Sección transversal del núcleo máximasin ferrula de final de cable 2,5 mm2 , con punteras para terminales 1,5 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Base de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Dimensiones
Altura40 mm
Anchura84 mm
Longitud84 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.