Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-A17 Reflektor

Reflektor, rund ø 20.5 mm, selbstklebend

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Selbstklebung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-A17

Bauformrund
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe5,2 mm
Durchmesser20,5 mm
Befestigungselbstklebend