Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-A17 Reflector

Reflector, redondo ø 20.5 mm, autoadhesivo

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante autoadhesivo
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-A17

Tiporedondo
Temperatura ambiente-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura5,2 mm
Diámetro20,5 mm
Fijaciónautoadhesivo