Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MH82 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 82 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Mikrostruktur
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MH82

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe7,4 mm
Breite60 mm
Länge82 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen