Seleccione su país

Visite el sitio web global

REF-MH82 Reflector

Reflector con microestructura, rectangular 82 mm x 60 mm, orificios de montaje

Ventajas clave de un vistazo

  • Montaje simple mediante taladrado de fijación
  • Microestructura
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de REF-MH82

Tiporectangular
Temperatura ambiente-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Dimensiones
Altura7,4 mm
Anchura60 mm
Longitud82 mm
Fijacióntaladrado de fijación