Wählen Sie Ihr Land

Global

UB500-F42-E4-V15 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schaltausgang
  • Extrem kleine Blindzone
  • Teach-In
  • Störzielausblendung (Breite der Schallkeule im Nahbereich einstellbar)
  • Temperaturkompensation
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Schließer/Öffner wählbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UB500-F42-E4-V15

Erfassungsbereich30 ... 500 mm
Einstellbereich50 ... 500 mm
Blindzone0 ... 30 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 390 kHz
Ansprechverzugca. 50 ms
LED grünpermanent grün: Power on
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Lernfunktion
LED rotNormalbetrieb: "Störung"
Lernfunktion: kein Objekt erkannt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
Synchronisationbidirektional
0-Pegel: -UB...+1 V
1-Pegel: +4 V...+UB
Eingangsimpedanz: > 12 KΩ
Synchronisationsimpuls: ≥ 100 µs, Synchronisationsimpulspause: ≥ 2 ms
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetriebmax. 95 Hz
Multiplexbetrieb≤ 95/n Hz, n = Anzahl der Sensoren
Ausgangstyp1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner, parametrierbar
BemessungsbetriebsstromIe200 mA , kurzschluss-/überlastfest
VoreinstellungSchaltpunkt A1: 50 mm , Schaltpunkt A2: 500 mm , breite Ultraschallkeule
SpannungsfallUd≤ 2,5 V
Reproduzierbarkeit≤ 0,5 % vom Schaltpunkt
Schaltfrequenzf≤ 8 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss± 1 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M12 x 1 , 5-polig
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse140 g
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite80 mm
Länge34 mm