Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB10-30GM50-WO-V12 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm bündig
  • 2-Draht AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB10-30GM50-WO-V12

SchaltfunktionÖffner (NC)
AusgangstypZweidraht
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätAC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Realschaltabstandsr9 ... 11 mm
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,28
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,81
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB20 ... 253 V
Schaltfrequenzf0 ... 20 Hz
HystereseH1 ... 10 % typ. 5 %
Verpolschutzverpoltolerant
SpannungsfallUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)0 ... 1600 mA
BetriebsstromIL5 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 1,7 mA
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CSA-ZulassungcCSAus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartGerätestecker
GehäusematerialMessing, vernickelt
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Stecker
Gewinde1/2"-20 UN
Polzahl3
Abmessungen
Länge60 mm
Durchmesser30 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 0,8 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.