Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB10-30GM50-WO-V12 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm enrasado
  • 2 hilos AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de NBB10-30GM50-WO-V12

Función de conmutaciónNormalmente cerrado (NC)
Tipo de salidaDos hilos
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCA
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación realsr9 ... 11 mm
Factor de reducción rAl 0,33
Factor de reducción rCu 0,28
Factor de reducción r1.43010,81
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB20 ... 253 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 20 Hz
HistéresisH1 ... 10 % tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadno polarizado
Caída de tensiónUd< 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA)
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
0 ... 1600 mA
Corriente de trabajoIL5 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 1,7 mA
Display de tensión de trabajoLED, verde
Indicación del estado de conmutaciónLED, amarillo
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CSAcCSAus Listed, General Purpose
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónConector macho
Material de la carcasalatón, niquelado
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP67
Conectores
Rosca1/2"-20 UN
Nº de polos3
Dimensiones
Longitud60 mm
Diámetro30 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 0,8 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.