Wählen Sie Ihr Land

Global

Z715.F Zenerbarriere

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalig
  • DC-Version, positive Polarität
  • Arbeitsspannung 13 V bei 10 µA
  • Längswiderstand max. 121 Ω
  • Sicherungsnennstrom 63 mA
  • Hutschienenmontage
  • Austauschbare Vorsicherung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten Z715.F

TypDC-Version, positive Polarität
Nennwiderstand100 Ω
Längswiderstandmax. 121 Ω
Sicherungsnennstrom63 mA
AnschlussKlemmen 1, 2
AnschlussKlemmen 7, 8
Arbeitsspannung
Versorgungskreismax. 13,3 V
Messkreismax. 13 V bei 10 µA
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 75 % , ohne Betauung
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Aderquerschnittmax. 2 x 2,5 mm2
Masseca. 150 g
Abmessungen12,5 x 115 x 116 mm (B x H x T)
Bauformmodulares Klemmengehäuse , siehe Systembeschreibung
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBAS 00 ATEX 7096
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
SpannungUo14,7 V
StromIo150 mA
LeistungPo550 mW
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm250 V
Längswiderstandmin. 98 Ω
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1484 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
FM-Zulassung
Control Drawing116-0118
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0355 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 18.0033
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.