Seleccione su país

Visite el sitio web global

Z715.F Barrera Zener

Ventajas clave de un vistazo

  • 1 canal
  • Versión CC, polaridad positiva
  • Tensión de trabajo 13 V a 10 µA
  • Máx resistencia de la serie 121 Ω
  • Corriente nominal del fusible 63 mA
  • Montaje en carril DIN
  • Fusible reemplazable

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: International - FM APPROVED
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de Z715.F

TipoVersión CC, polaridad positiva
Resistencia nominal100 Ω
Resistencia longitudionalmáx. 121 Ω
Corriente nominal del fusible63 mA
Conexiónterminales 1, 2
Conexiónterminales 7, 8
Tensión de trabajo
Lazo de alimentaciónmax. 13,3 V
Lazo de mediciónmax. 13 V a 10 µA
Grado de protecciónIEC 60529
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativamáx. 75 % , sin condensación de humedad
Grado de protecciónIP20
ConexiónTerminales de rosca
Sección transversalmáx. 2 x 2,5 mm2
Masaaprox. 150 g
Dimensiones12,5 x 115 x 116 mm (A x L x H)
Tipocarcasa de bornes modular , consulte la descripción del sistema
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UEBAS 00 ATEX 7096
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC , [exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC , [exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
TensiónUo14,7 V
CorrienteIo150 mA
AlimentaciónPo550 mW
Alimentación
Tensión segura máximaUm250 V
Resistencia longitudionalmín. 98 Ω
CertificadoTÜV 99 ATEX 1484 X
IdentificaciónEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-11:2024 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018
Autorización FM
Control Diseño116-0118
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0355 (cULus)
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx BAS 18.0033
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.