Wählen Sie Ihr Land

Global

NJ10-30GK50-E2-5M Näherungsschalter

Induktiver Näherungsschalter

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NJ10-30GK50-E2-5M

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn10 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 8,1 mm
Realschaltabstandsr9 ... 11 mm typ. 10 mm
Reduktionsfaktor rAl0,22
Reduktionsfaktor rCu0,19
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,66
Reduktionsfaktor rMs0,33
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 60 V
Schaltfrequenzf0 ... 800 Hz
HystereseH1 ... 15 typ. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2,8 V
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 10 mA, Schaltelement EinUd0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V
Spannungsfall IL = 20 mA, Schaltelement EinUd0,9 ... 2,4 V typ. 1,7 V
Spannungsfall IL = 50 mA, Schaltelement EinUd0,9 ... 2,5 V typ. 1,7 V
Spannungsfall IL = 100 mA, Schaltelement EinUd1 ... 2,6 V typ. 1,8 V
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement EinUd1,2 ... 2,8 V typ. 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA typ. 0,01 mA
LeerlaufstromI0≤ 9 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 50 ms
Schaltzustandsanzeige-
NormenIEC / EN 60947-5-2:2004
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Aderquerschnitt0,75 mm2
GehäusematerialPBT
StirnflächePBT
SchutzartIP68
Abmessungen
Länge50 mm
Durchmesser30 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.