Seleccione su país

Visite el sitio web global

NJ10-30GK50-E2-5M Sensor de proximidad

Sensor de proximidad inductivo

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NJ10-30GK50-E2-5M

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn10 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 8,1 mm
Distancia de conmutación realsr9 ... 11 mm tip. 10 mm
Factor de reducción rAl 0,22
Factor de reducción rCu 0,19
Factor de reducción r1.43010,66
Factor de reducción rMs 0,33
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 60 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 800 Hz
HistéresisH1 ... 15 tip. 5 %
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2,8 V
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 10 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,4 V tip. 1,7 V
Caída tensión IL = 20 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,4 V tip. 1,7 V
Caída tensión IL = 50 mA, Elemento conmutación onUd0,9 ... 2,5 V tip. 1,7 V
Caída tensión IL = 100 mA, Elemento conmutación onUd1 ... 2,6 V tip. 1,8 V
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación onUd1,2 ... 2,8 V tip. 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,5 mA tip. 0,01 mA
Corriente en vacíoI0≤ 9 mA
Retardo a la disponibilidadtv≤ 50 ms
Indicación del estado de conmutación-
EstándaresIEC / EN 60947-5-2:2004
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Sección transversal0,75 mm2
Material de la carcasaPBT
Superficie frontalPBT
Grado de protecciónIP68
Dimensiones
Longitud50 mm
Diámetro30 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.