Wählen Sie Ihr Land

Global

MLV41-54-G/102/123/124/126g Reflexionslichtschranke

Robuste Reflexionslichtschranke für Glaserkennung, kompakte Bauform, Reichweite 5,2 m, Rotlicht, Hell-/Dunkelschaltung, NPN-Ausgang, Funktionsreserveausgang, Stecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robuste Serie im korrosionsbeständigen Metallgehäuse
  • Zuverlässige Erfassung spiegelnder Objekte und Klarglas
  • Zwei Geräte in Einem: Betriebsart Klarglaserkennung oder Reflex mit großer Reichweite
  • Teach-In Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen
  • Automatische Nachregelung bei Verschmutzung im Kontrasterkennungsbetrieb
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten MLV41-54-G/102/123/124/126g

Betriebsreichweite0 ... 4 m im Teach-Betrieb
0 ... 5,2 m bei Schalterstellung "N"
Reflektorabstand0 ... 4 m im Teach-Betrieb
0 ... 5,2 m bei Schalterstellung "N"
Grenzreichweite6,5 m
ReferenzobjektReflektor H85-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 660 nm
Polarisationsfilterja
Winkelabweichungmax. ± 1°
Lichtfleckdurchmesserca. 100 mm bei Reichweite 4 m
Öffnungswinkel1,5 °
Fremdlichtgrenze40000 Lux
MTTFd900 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün, statisch leuchtend Power on , Unterspannungsanzeige: LED grün pulsierend (ca. 0,8 Hz) , Kurzschluss : LED grün blinkend (ca. 4 Hz)
Funktionsanzeige2 LEDs gelb für Schaltzustand, Funktionsreserve, Teach-In-Betrieb und Kontrasterkennungsbetrieb
BedienelementeDrehschalter für hell/dunkel, 5-stufiger mechanischer Schalter zur Einstellung der Kontrasterkennungsstufen
Kontrasterkennungsstufen10 % - saubere, wassergefüllte PET-Flaschen
18 % - Klarglasflaschen
40 % - Farbglas oder nichttransparente Materialien
einstellbar durch Teach-In-Schalter
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0max. 35 mA
FunktionseingangExt. Teach-In-Eingang (ET)
Funktionsreserve-Ausgang1 NPN-Funktionsreserveausgang (Alarm), kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 2,5 V DC
Schaltfrequenzf1000 Hz
Ansprechzeit0,5 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsspannung ≤ 50 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 , Funktionsisolierung nach DIN EN 50178
UL-ZulassungcULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1 enclosure)
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig
Material
GehäuseAluminium , Delta-Seal Beschichtung
LichtaustrittGlasscheibe
SteckerMetall
Masse50 g
Abmessungen
Höhe56,5 mm
Breite31 mm
Tiefe13,6 mm