Seleccione su país

Visite el sitio web global

MLV41-54-G/102/123/124/126g Sensor retrorreflectante

Sensor retrorreflectivo resistente para detección de vidrio, diseño de carcasa compacta, rango de detección de 5,2 m, luz roja, modo claro/oscuro activado, salida NPN, salida de alarma de estabilidad, conector M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de serie fabricada en metal anticorrosivo
  • Registro fiable de objetos reflectados y vidrio transparente
  • Dos aparatos en uno: modo operativo de detección de vidrio transparente o réflex con amplio alcance
  • Conmutador TEACH-IN para ajuste de etapas de identificación de contrastes
  • Reajuste automático en ensuciamiento en función de detección de contrastes
  • Resistencia al ruido: funcionamiento fiable en todas las condiciones

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de MLV41-54-G/102/123/124/126g

Distancia útil operativa0 ... 4 m con operación TEACH
0 ... 5,2 m con posición de conmutación "N"
Distancia del reflector0 ... 4 m con operación TEACH
0 ... 5,2 m con posición de conmutación "N"
Distancia útil límite6,5 m
Objeto de referenciaReflector H85-2
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja , 660 nm
Polfiltrosi
Desviación del ángulomax. ± 1°
Diámetro del haz de luzaprox. 100 mm en rango de detección 4 m
Ángulo de apertura1,5 °
Límite de luz extraña40000 Lux
MTTFd900 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde, iluminado estático Power on , Indicación de baja tensión: LED verde intermitente (aprox. 0,8 Hz) , cortocircuito : LED verde intermitente (aprox.. 4 Hz)
Indicación de la función2 LED amarillos para estado de conmutación, reserva de funcionamiento, programación y modo de detección de contraste
Elementos de mandoConmutador giratorio para claro/oscuro, conmutador mecánico de 5 pasos para el ajuste de etapas de identificación de contrastes
Etapas de identificación de contrastes10 % - botellas PET limpias, llenos de agua
18 % - botellas de vidrio transparente
40 % - vidrio de color o materiales opacas
ajustable vía conmutador TEACH-IN
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0máx. 35 mA
Entrada de funciónExt. Entrada Teach-in (ET)
Salida de alarma de estabilidad1 salida de alarma de estabilidad NPN (alarma), protegida contra cortocircuito, protegida contra polaridad inversa, colector abierto
Tipo de conmutaciónconmutación claro/oscuro, seleccionable
Señal de salida1 salida NPN, prot. ctra. cortocircuito, prot. ctra. inversión de polaridad, colector abierto
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA
Caída de tensiónUd≤ 2,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Norma del productoEN 60947-5-2
Clase de protecciónII, Tensión de medición ≤ 50 V CA con grado de ensuciamiento 1-2 según IEC 60664-1 , aislamiento de función según DIN EN 50178
Autorización ULcULus Listed 57M3 (sólo en conexión con alimentación de tensión UL Clase 2; Type 1 enclosure)
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado de protecciónIP65
ConexiónConector macho M12 x 1, 5 polos
Material
CarcasaAluminio , revestimiento Delta-Seal
Salida de luzLuneta de vidrio
Conectoresmetal
Masa50 g
Dimensiones
Altura56,5 mm
Anchura31 mm
Profundidad13,6 mm