Wählen Sie Ihr Land

Global

V15-WV2A-PG9-Y117132 Kabelbuchse

Kabelbuchse, konfektionierbar, M12 gewinkelt, A-kodiert, 5-polig, für Kabeldurchmesser 6 - 8 mm, Schraubverbindung Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Edelstahlkopplungsmutter
  • Schraubklemmenanschluss
  • UL Recognized Component
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15-WV2A-PG9-Y117132

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggewinkelt
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungA-kodiert
Individuelle AnpassungKodierung verdrehbar in 90°-Schritten
BetriebsspannungUBmax. 30 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Überspannungsschutz Kategorie II
Isolationswiderstandmin. 100 MΩ
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
UL-Zulassung
Maximal zulässiger Betriebsstrommax. 3 A
UL File NumberE363587
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchutzartIP67
AnschlussSchraubklemmen für max. 0,75 mm2 / AWG 18
PG9-Verschraubung
Kabel
Manteldurchmesser6 ... 8 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
MontageSchraubklemmen 0,4 Nm
Druckmutter 1 Nm
Griffkörper 1 Nm
Masse22,9 g
Steckverbinder
SchraubverbindungEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
GriffkörperPA
Kontaktoberflächevergoldet (Au)