Seleccione su país

Visite el sitio web global

V15-WV2A-PG9-Y117132 Toma de cable

Toma de cable, conectable en campo, M12 acodado, codificación A, 5 pines, para diámetro de cable de 6 a 8 mm, conexión atornillada de acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable
  • Conexión de borne roscado
  • Componente reconocido UL
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V15-WV2A-PG9-Y117132

Conector 1
ConexiónConector hembra
TipoM12
Estiloangulado
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos5
CodificaciónCódigo A
PersonalizaciónCodificación giratoria en intervalos de 90°
Tensión de trabajoUBmáx. 30 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Protección contra sobretensionesCategoría II
Resistencia del aislamientomin. 100 MΩ
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Autorización UL
Corriente de funcionamiento máxima aceptablemax. 3 A
Número UL FileE363587
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de ensuciamiento3
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Grado de protecciónIP67
ConexiónBornes roscados para máx. 0,75 mm2 / AWG 18
Atornillado PG9
Cable
Diámetro del revestimiento6 ... 8 mm
Sección transversal0,75 mm2 / 18 AWG máx.
MontajeTerminales de rosca 0,4 Nm
Tuerca de presión 1 Nm
Cuerpo 1 Nm
Masa22,9 g
Clavija
Conexión de tornilloAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
PinzaPA
Superficie de contactochapado en oro (Au)