Wählen Sie Ihr Land

Global

V12-G Kabelbuchse

Kabelbuchse, 1/2“, Micro AC, 3-polig

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schraubklemmenanschluss
  • Vergoldete Kontakte
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V12-G

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
Bauform1/2"
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl3
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand≤ 5 mΩ
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
SchutzartIP67
Anschluss1/2"-20 UN F Gerätebuchse gerade
Schraubklemmen für max. 0,75 mm2 / 18 AWG
Kabel
Manteldurchmesser4 ... 6 mm
Aderquerschnitt0,75 mm2 / 18 AWG max.
Masse25,7 g
Steckverbinder
SchraubverbindungMessing, vernickelt
GriffkörperPA, schwarz
Kontaktoberflächevergoldet (Au)