Seleccione su país

Visite el sitio web global

V12-G Toma de cable

Toma de cable, 1/2", Micro AC, 3 pines

Ventajas clave de un vistazo

  • Conexión de borne roscado
  • Contactos dorados
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V12-G

Conector 1
ConexiónConector hembra
Tipo1/2"
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos3
Tensión de trabajoUBmáx. 250 V CA
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Resistencia de tránsito≤ 5 mΩ
Grado de protecciónEN 60529
Temperatura ambiente-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Grado de protecciónIP67
Conexión1/2"-20 UN F toma recto
Bornes roscados para máx. 0,75 mm2 / 18 AWG
Cable
Diámetro del revestimiento4 ... 6 mm
Sección transversal0,75 mm2 / 18 AWG máx.
Masa25,7 g
Clavija
Conexión de tornillolatón, niquelado
PinzaPA, negro
Superficie de contactochapado en oro (Au)