Wählen Sie Ihr Land

Global

LS610-DA-P/F2/146 Datenlichtschranke

Datenlichtschranke für Profibus, Reichweite 120 m, Infrarotlicht, Stecker M12, Tieftemperaturausführung

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Geräte für PROFIBUS
  • Ausführung für Tieftemperaturanwendungen
  • Strahlunterbrechung kein Problem durch TVT (Telegram Verification Technology)
  • Steckeranschluss für schnelle Montage
  • Einfache Parametrierung ohne Öffnen des Gerätes
  • Ab Reichweite 0 einsetzbar
  • Balkenanzeige für Signalstärke

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten LS610-DA-P/F2/146

Betriebsreichweite0 ... 120 m
Grenzreichweite140 m
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser2 m im Abstand von 100 m
Öffnungswinkel1,1 °
Fremdlichtgrenze> 10000 Lux
MTTFd250 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
DatenflussanzeigeLED grün: Sender
LED gelb: Empfänger LED rot: Telegrammfehler
FunktionsanzeigeAusrichthilfe: Frontal rote LED blinkend Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün) Baudrate, Betriebsmodi
BedienelementeFolientastatur, 2 Tasten, elektrisch sperrbar
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0200 mA
Datenrate93,75; 187,5; (350); 500; 1500 kBit/s , einstellbar
MittenfrequenzF2 = 12,5 MHz
SchnittstellentypPROFIBUS, galvanisch getrennt
FunktionseingangTastatursperre, interner Pull-up Widerstand
Tastatur gesperrt mit 0 V
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP (schaltet bei ausreichender Funktionsreserve) kurzschlussfest, max. 200 mA
ProduktnormEN 60947-5-2
LasersicherheitEN 60825-1:2014
ZulassungenCE, cULus
Umgebungstemperatur-30 ... 50 °C (-22 ... 122 °F) , Einsatz in trockener Kälte
Lagertemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out/Termination)
Material
GehäuseABS / PC
LichtaustrittKunststoff
Masse700 g
Abmessungen
Höhe90 mm
Breite170 mm
Länge171 mm