Seleccione su país
LS610-DA-P/F2/146 Emisor óptico de datos
Emisor óptico de datos para PROFIBUS, rango de detección de 120 m, luz infrarroja, conector M12, versión para bajas temperaturas
Ventajas clave de un vistazo
- Aparatos para PROFIBUS
- Versión para aplicaciones de baja temperatura
- Interrupción del haz sin problema debido al TVT (Telegram Verification Technology)
- Conector enchufable para el montaje
- Parametrización sencilla sin abrir el aparato
- Aplicable a partir del rango de detección 0
- Display en fila para fuerza de señales
Mostrar más
Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- ZH