Wählen Sie Ihr Land

Global

RMS-G-RC Radarsensor

Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung, fernbedienbar, Erfassungsbereich 7 m x 6 m, Montagehöhe max. 7 m, Gehäusefarbe schwarz, 2 Relaisausgänge, Kabelanschluss

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Premium-Toröffner mit differenzierter Personen- und Fahrzeugerfassung
  • Extrabreites Erfassungsfeld und hohe Reichweiten
  • Richtungserkennung
  • Einfach programmierbar
  • Version zur Programmierung mit Fernbedienung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten RMS-G-RC

Erfassungsbereich7000 x 6000 mm (TxB) bei 5000 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
8000 x 5000 mm (TxB) bei 7000 mm Montagehöhe und 30° Neigungswinkel
FunktionsprinzipMikrowellenmodul
Detektionsgeschwindigkeitmin. 0,1 m/s , max. ... 5 m/s (18 km/h)
KennzeichnungCE, FCC
Einstellwinkel0 ... 40 ° in 5 ° Schritten
Betriebsfrequenz24,15 ... 24,25 GHz K-Band
BetriebsartRadar-Bewegungsmelder
Sendeleistung (EIRP)< 13 dBm
MTTFd620 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
FunktionsanzeigeLED rot/grün
BedienelementeProgrammiertaste für Betriebsartenwahl : Richtungserkennung , Querverkehrsausblendung , Fahrzeugerkennung , Schaltungsart , Relais Haltezeit
BedienelementeProgrammierung über 2 Tasten , alternativ über Fernbedienung (Zubehör, separat bestellen)
BetriebsspannungUB12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC
LeerlaufstromI0≤ 50 mA bei 24 V DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 1 W
Schaltungsartaktiv/passiv
Signalausgang2 Relaisausgänge
Schaltspannungmax. 48 V AC / 48 V DC
Schaltstrommax. 0,5 A AC / 1 A DC
Schaltleistung max. 24 W / 60 VA
Abfallzeittoff0,2 ... 5 s einstellbar
CE-Konformität2014/53/EU Dieses Gerät darf in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft inklusive Großbritannien betrieben werden. In anderen Ländern sind die zutreffenden nationalen Bestimmungen zu beachten.
FCC-ZulassungFCC-Rules part 15 / Dieses Gerät darf in den USA betrieben werden
RSS-310 von Industry Canada/Dieses Gerät kann in Kanada verwendet werden.
Betriebstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Lagertemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeitmax. 90 % nicht kondensierend
Montagehöhemax. 7000 mm
SchutzartIP54
AnschlussSteckschraubklemmen 4-polig und 2-polig , 8 m Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten
Material
GehäuseABS, anthrazit
Masse120 g
Abmessungen123 mm x 65 mm x 57 mm
Höhe65 mm
Breite123 mm
Tiefe57 mm
SerieRMS

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.