Wählen Sie Ihr Land

Global

EVS58-TZ Absolutwert-Drehgeber

Singleturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Ethernet-Schnittstelle mit TCP/IP
  • 16 Bit Singleturn
  • Integrierter Webserver
  • Servo- oder Klemmflansch

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten EVS58-TZ

Erfassungsartoptische Abtastung
GerätetypSingleturn-Absolutwert-Drehgeber
MTTFd130 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 4 W
Linearität± 0,5 LSB ( bis 12 Bit )
± 2 LSB ( bis 16 Bit )
Ausgabe-CodeBinär-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)parametrierbar,
cw steigend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf steigend)
cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypMODBUS TCP/IP
Auflösung
Singleturnbis 16 Bit
Gesamtauflösungbis 16 Bit
PhysikalischEthernet
Übertragungsrate10 MBit/s / 100 MBit/s
GerätesteckerEthernet: 1 Buchse M12 x 1, 4-polig, D-kodiert
Versorgung: 1 Stecker M12 x 1, 5-polig, A-kodiert
SchutzartDIN EN 60529,
Wellenseite: IP64 (ohne Wellendichtring)/IP66 (mit Wellendichtring)
Gehäuseseite: IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 1000 Hz
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Arbeitstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) Standard , mit Option T -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialGehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Masseca. 500 g
Drehzahlmax. 12000 min -1 ohne Wellendichtring
max. 3000 min -1 mit Wellendichtring
Trägheitsmoment30 gcm2
Anlaufdrehmoment≤ 3 Ncm ohne Wellendichtring
≤ 5 Ncm mit Wellendichtring
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N
Abmessungen
Durchmesser59 mm