Wählen Sie Ihr Land

Global

REF-MVR10 Reflektor

Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 60 mm x 19 mm, Befestigungsbohrungen

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Einfache Montage durch Befestigungsbohrung
  • Mikrostruktur
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten REF-MVR10

Bauformrechteckig
Umgebungstemperatur-30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F)
MaterialPMMA/ABS
Abmessungen
Höhe6 mm
Breite19 mm
Länge60 mm
BefestigungBefestigungsbohrungen