Wählen Sie Ihr Land
KCM-70-V Summenzähler
Elektromechanischer Summenzähler
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Elektromechanischer Summenzähler
- 7 Dekaden
- Zählfrequenz bis 25 Hz
- Ohne Rückstellung
- Spannungsversorgung 230 V AC
- Befestigung mit Rastfedern oder Spannbügel zur leichten Montage
- Schutzart IP42 nach DIN EN 60 529 (nur Frontseite)
- Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27
- Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR