Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCM-70-V Totalizador

Totalizador electromecánico

Ventajas clave de un vistazo

  • Totalizador electromecánico
  • Dispositivos de 7 décadas
  • Frecuencia de contador hasta 25 Hz
  • Sin restablecimiento
  • Fuente de alimentación 230 V CA
  • Fijación con resortes o palancas de sujeción para el montaje fácil
  • Grado de protección IP42 conforme a DIN EN 60529 (solo frontal)
  • Resistencia al choque según
    DIN EN 60 068-2-27
  • Resistencia a vibración según
    DIN EN 60 068-2-6

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KCM-70-V

TipoVisualizador digital
Nº de décadas7
Valor de Displayaltura de digitos 4 mm
Tensión de trabajoUB230 V CA
Consumo de potenciaP01,3 VA
Duración de pulso/intervalo entre pulsos50 ms / 50 ms
Frecuencia del contaje10 Hz
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 % (no condensado)
Conexióncables flexibles AWG 22
150 mm de largo
Masa50 g
Dimensiones48 mm x 24 mm x 54 mm
FijaciónTensor
Vida mecánica> 50 x 106 pulsos