Wählen Sie Ihr Land

Global

KCT-6S-C Impulsauswertegerät

Gerät mit digitaler Anzeige zum Einsatz als Summenzähler, Timer, Tachometer

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zählfrequenz bis 20 kHz
  • LED-Leuchtmelder, rot
  • 6 Dekaden
  • Bedienung über Tastatur
  • Zwei Zähleingänge
  • Befestigung mit Aufsteckrahmen zur leichten Montage
  • Anschluss über Schraubklemmen
  • Manuelle oder externe Rückstellung
  • PNP- und NPN-Sensoren anschließbar
  • Schockfestigkeit nach DIN EN 60068-2-27
  • Vibrationsfestigkeit nach DIN EN 60068-2-6

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten KCT-6S-C

Vorwahl-
Datenspeicherung106 Speicherzyklen oder 10 Jahre, EEPROM
Programmierungmenügeführt über Tastatur
Art7-Segment LED-Anzeige, rot
Anzahl Dekaden6
AnzeigewertZiffernhöhe 8 mm
Vorwahl-
Tastaturverriegelung-
Anzeigebereich-199999 ... 999999 mit Vornullenunterdrückung
Dezimalpunkt0 bis max. 3 Nachkommastellen
Skalierungsfaktor0,0001 ... 99,9999
Rückstellungmanuell oder extern
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP01,5 W
Zählfrequenz30 Hz / 20 kHz
Impedanz10 kOhm
Spannunglow: 0 V DC ... 0,2 x Versorgungsspannung ; high: 0,6 x Versorgungsspannung ... 30 V DC
Zählweiseaddierend oder subtrahierend
Umgebungstemperatur-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Lagertemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 80 % (nicht kondensierend)
Anschluss5-polige Schraubklemme ,
max. Aderquerschnitt 0,34 ... 1,5 mm2
Masse48 g
Abmessungen48 mm x 24 mm x 65 mm
BefestigungSpannbügel