Seleccione su país

Visite el sitio web global

KCT-6S-C Unidad de contador de pulsos

Unidad con pantalla digital para uso como totalizador, temporizador o tacómetro

Ventajas clave de un vistazo

  • Frecuencia de hasta 20 kHz
  • Indicador LED, rojo
  • 6 secuencias
  • Manejo vía teclado
  • Dos entradas de contaje
  • Fijación con herradura pinzada para el montaje fácil
  • Conexión a través de terminales con tornillos
  • Reposición manual o externa
  • Sensores PNP y NPN conectables
  • Resistencia al choque según
    DIN EN 60 068-2-27
  • Resistencia a vibración según
    DIN EN 60 068-2-6

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de KCT-6S-C

Preselección-
Almacenaje de datos106 ciclos de almacenaje ó 10 años, EEPROM
Programaciónconducido por menú vía teclado
Tipodisplay por LED de 7 segmentos, rojo
Nº de décadas6
Valor de Displayaltura de digitos 8 mm
Preselección-
Bloqueo de teclado-
Rango de Display-199999 ... 999999 con supresión de cero anterior
Punto decimal0 hasta max. 3 decimales
Factor de escala0,0001 ... 99,9999
Resetmanual o externo
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Consumo de potenciaP01,5 W
Frecuencia del contaje30 Hz / 20 kHz
Impedancia10 kOhm
Tensiónbajo: 0 V CC ... 0,2 x tensión de alimentación ; alto: 0,6 x tensión de alimentación ... 30 V CC
Contandoaditivo o sustractivo
Temperatura ambiente-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Temperatura de almacenaje-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Humedad del aire relativa≤ 80 % (no condensado)
ConexiónTerminal con tornillo de 5 polos ,
sección transversal máx. 0,34 ... 1,5 mm2
Masa48 g
Dimensiones48 mm x 24 mm x 65 mm
FijaciónTensor