Wählen Sie Ihr Land

Global

VAA-LT2-G1 ASi-Steuerungstaster

AS-Interface-Leuchttastermodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • AS-Interface-Zertifikat
  • Schutzart IP67
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • 2 integrierte Leuchttaster
  • Variable Farben

Mehr anzeigen

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAA-LT2-G1

Teilnehmer-TypStandard-Teilnehmer
Taster2 integriert,
gegen zufällige Betätigung geschützt,
Tasten einzeln beschriftbar,
Beschriftungsfeld auf dem Modul
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 55 mA (LEDs ein)
SchutzklasseIII
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013
SchutzartEN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ProfilS-3.F
IO-Code3
ID-CodeF
Datenbit (Funktion über AS-Interface) Eingang Ausgang
D0 Taster 2 rot -
D1 Taster 1 grün -
D2 - LED 2 rot
D3 - LED 1 grün
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel oder Standardrundkabel