Wählen Sie Ihr Land

Global

BF 8-F Befestigungsflansch

Befestigungsflansch aus Kunststoff, 8 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für die Montage von zylindrischen Sensoren mit Metallgewinde
  • Sichere Fixierung des Sensors durch Rastverschluss
  • Definierte Einbauposition durch Festanschlag
  • Justagemöglichkeit über Langlochbefestigung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten BF 8-F

Innendurchmesser8 mm
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPolycarbonat (PC), schwarz
Abmessungen
Höhe13,5 mm
Breite20 mm
Länge22 mm
BauformFür Sensoren mit 45°-Fase