Seleccione su país

Visite el sitio web global

BF 8-F Brida de montaje

Adaptador de montaje de plástico, 8 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Para montaje de sensores cilíndricos con hilo de metal
  • Montaje seguro del sensor mediante encaje a presión
  • Posición de instalación definida mediante tope fijo
  • Ajustable mediante montaje en ranura
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de BF 8-F

Diámetro interno8 mm
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
MaterialPolicarbonato (PC), negro
Dimensiones
Altura13,5 mm
Anchura20 mm
Longitud22 mm
TipoPara sensores con un chaflán de 45°