Wählen Sie Ihr Land

Global

VAZ-PB-DB9-W D-Sub-Stecker

PROFIBUS-D-Sub-Schnellanschlussstecker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gewinkelter Kabelabgang wahlweise recht/links
  • Integrierter, zuschaltbarer Busabschlusswiderstand
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten VAZ-PB-DB9-W

BemessungsbetriebsspannungUe60 V AC
BemessungsbetriebsstromIe1 A
ProtokollPROFIBUS
Übertragungsratemax. 12 MBit/s
Umgebungstemperatur-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Lagertemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Aderquerschnitt0,12 mm2 zu max. 0,5 mm2 Dauerlicht
SchutzartIP40
Anschluss9-poliger Sub-D-Stecker (Stiftleiste)
Material
GehäuseABS, metallisiert
Kabel
Manteldurchmesser7,6 mm ... 8,4 mm