Wählen Sie Ihr Land

Global

U-G1FF ASi-Modulunterteil

AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)

Product Compliance: USA - cULus LISTED
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten U-G1FF

UL File NumberE223772
Strombelastbarkeit≤ 2 A bei max. 40 V
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
(nur in Verbindung mit Modul oder Deckel)
AnschlussFlachkabel für AS-Interface sowie externe Energieversorgung
Material
GehäusePBT
Abmessungenca. 80, 45, 20 mm (L, B, H)
BefestigungHutschiene oder Schraubmontage