Wählen Sie Ihr Land

Global

U-G2FF ASi-Modulunterteil

AS-Interface Modulunterteil zum Anschluss an Flachkabel (AS-Interface und externe Hilfsspannung)

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR
  • ZH

Technische Daten U-G2FF

Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
SchutzartIP67 nach EN 60529
(nur in Verbindung mit Modul oder Deckel)
AnschlussAS-Interface Flachkabel
Material
GehäusePBT
Abmessungenca. 80, 45, 34 mm (L, B, H)