Seleccione su país

Visite el sitio web global

U-G2FF ASi Module Mounting Base

AS-Interface module mounting base for connection to flat cable (AS-Interface and external auxiliary power)

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de U-G2FF

Ambient temperature-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Storage temperature-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Degree of protectionIP67 according to EN 60529
(only in connection with module or cover)
ConnectionAS-Interface flat cable
Material
HousingPBT
Dimensionsabout 80, 45, 34 mm (L, W, H)